(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกลียวเมตริก/เกลียวมิล (M) พร้อม ใบมีดลบคม แบน 60 °
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | อย่างเห็นแก่ตัว | พิทช์ (สำหรับเธรด) | rε | วัสดุ | φd | A | S | T | พิทช์ มม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 829.00 | KYR TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ถนัดมือซ้าย | 1.5 | 0.11 | PR1115 | 3 | 6.35 | 1.1 | 3.18 | 1.5 | ||
฿ 829.00 | KYR TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ถนัดมือซ้าย | 1.5 | 0.11 | PR1115 | 4 | 9.525 | 1.1 | 3.68 | 1.5 | ||
฿ 829.00 | KYR TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ถนัดมือซ้าย | 2 | 0.14 | PR1115 | 4 | 9.525 | 1.5 | 3.68 | 2 | ||
฿ 657.65 | KYR TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | มือขวา | 1 | 0.07 | GW15 | 4 | 9.525 | 0.8 | 3.68 | 1 | ||
฿ 731.16 | KYR INSERTS | 5 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | 1 | 0.07 | PR1115 | 4 | 9.525 | 0.8 | 3.68 | 1 | ||
฿ 723.38 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | 1 | 0.07 | TC60M | 4 | 9.525 | 0.8 | 3.68 | 1 | ||
฿ 723.38 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | 1.25 | 0.08 | TC60M | 4 | 9.525 | 1.1 | 3.68 | 1.25 | ||
฿ 548.00 | TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | มือขวา | 1.5 | 0.11 | GW15 | 4 | 9.525 | 1.1 | 3.68 | 1.5 | |
฿ 829.00 | CHIP (FOR TURNING) | 5 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | 1.5 | 0.11 | PR1115 | 4 | 9.525 | 1.1 | 3.68 | 1.5 | ||
฿ 723.38 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | 1.5 | 0.11 | TC60M | 4 | 9.525 | 1.1 | 3.68 | 1.5 | ||
฿ 731.16 | KYR INSERTS | 5 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | 1.75 | 0.12 | PR1115 | 4 | 9.525 | 1.1 | 3.68 | 1.75 | ||
฿ 723.38 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | 1.75 | 0.12 | TC60M | 4 | 9.525 | 1.1 | 3.68 | 1.75 | ||
฿ 657.65 | KYR TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | มือขวา | 2 | 0.14 | GW15 | 4 | 9.525 | 1.5 | 3.68 | 2 | ||
฿ 829.00 | CHIP (FOR TURNING) | 5 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | 2 | 0.14 | PR1115 | 4 | 9.525 | 1.5 | 3.68 | 2 | ||
฿ 723.38 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | 2 | 0.14 | TC60M | 4 | 9.525 | 1.5 | 3.68 | 2 | ||
฿ 657.65 | KYR TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | มือขวา | 2.5 | 0.16 | GW15 | 4 | 9.525 | 1.5 | 3.68 | 2.5 | ||
฿ 731.16 | KYR INSERTS | 5 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | 2.5 | 0.16 | PR1115 | 4 | 9.525 | 1.5 | 3.68 | 2.5 | ||
฿ 723.38 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | 2.5 | 0.16 | TC60M | 4 | 9.525 | 1.5 | 3.68 | 2.5 | ||
฿ 657.65 | KYR TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | มือขวา | 3 | 0.19 | GW15 | 4 | 9.525 | 1.6 | 3.68 | 3.0 | ||
฿ 718.85 | CHIP (FOR TURNING) | 5 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | 3 | 0.19 | PR1115 | 4 | 9.525 | 1.6 | 3.68 | 3.0 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | กรีด | มุมที่มี | 3 |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | บวก | โนส อาร์ | อื่น ๆ | OD / ID (สำหรับเธรด) | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย |
ประเภท สกรู (สำหรับเธรด) | ISO มิเตอร์วัดไฟ 60 ° | θ | 60 ° | สกรู ใช้บังคับ | M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง