1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลาย เกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 11IR / L ○○ ISO-TF

ปลาย เกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 11IR / L ○○ ISO-TF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 391.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เกลียวเมตริก/เกลียวมิล (M) พร้อม ใบมีดลบคม แบน 60 °

รหัสสินค้า
11IR100ISO-TF-PR1115
16IR150ISO-TF-PR1115
16IR200ISO-TF-PR1115
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิทช์ (สำหรับเธรด) φd A S T พิทช์ มม

฿ 441.00

KYR TURNING TOOLS 5 ชิ้น 15 วัน 10.0736.350.83.181

฿ 391.10

KYR TURNING TOOLS 5 ชิ้น 5 วัน 1.50.1149.5251.13.681.5

฿ 441.00

KYR TURNING TOOLS 5 ชิ้น 15 วัน 20.1449.5251.53.682

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน กรีด มุมที่มี 3
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / สเตนเลส มุมคายเศษ บวก อย่างเห็นแก่ตัว มือขวา
โนส อาร์ อื่น ๆ OD / ID (สำหรับเธรด) เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย ประเภท สกรู (สำหรับเธรด) ISO มิเตอร์วัดไฟ 60 °
วัสดุ PR1115 θ 60 ° สกรู ใช้บังคับ M