(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกลียวเมตริก/เกลียวมิล (M) พร้อม ใบมีดลบคม แบน 60 °
รหัสสินค้า |
---|
22ER300ISO-PR1115 |
22ER300ISO-TC60M |
22ER350ISO-PR1115 |
22ER350ISO-TC60M |
22ER400ISO-PR1115 |
22ER400ISO-TC60M |
22ER450ISO-PR1115 |
22ER450ISO-TC60M |
22ER500ISO-PR1115 |
22ER500ISO-TC60M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิทช์ (สำหรับเธรด) | rε | วัสดุ | S | พิทช์ มม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,185.87 | KYR INSERTS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.41 | PR1115 | 2.1 | 3.0 | ||
฿ 1,219.09 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.41 | TC60M | 2.1 | 3.0 | ||
฿ 1,175.06 | KYR TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 0.48 | PR1115 | 2.1 | 3.5 | ||
฿ 1,219.09 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 0.48 | TC60M | 2.1 | 3.5 | ||
฿ 1,175.06 | KYR TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.55 | PR1115 | 2.8 | 4.0 | ||
฿ 1,219.09 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.55 | TC60M | 2.8 | 4.0 | ||
฿ 1,175.06 | KYR TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 0.62 | PR1115 | 2.8 | 4.5 | ||
฿ 1,219.09 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 0.62 | TC60M | 2.8 | 4.5 | ||
฿ 1,175.06 | KYR TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.70 | PR1115 | 2.8 | 5.0 | ||
฿ 1,219.09 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.70 | TC60M | 2.8 | 5.0 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | กรีด | มุมที่มี | 3 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มุมคายเศษ | บวก | อย่างเห็นแก่ตัว | มือขวา |
โนส อาร์ | อื่น ๆ | OD / ID (สำหรับเธรด) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | ประเภท สกรู (สำหรับเธรด) | ISO มิเตอร์วัดไฟ 60 ° |
φd | 4.85 | A | 12.7 | T | 4.9 |
θ | 60 ° | สกรู ใช้บังคับ | M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง