(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
· รูปทรง: V (รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 35°)
·จำนวนลูกเตะมุม: 1
· มุมคายเศษ: บวก
· ความถนัดมือ: ไม่มีความถนัดมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | โนส อาร์ | rε | วัสดุ | φd | A | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,000.81 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 0.1 | KPD001 | 2.8 | 6.35 | 3.0 | 3.18 | ||
฿ 4,221.00 | TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | อื่น ๆ | 0.1 | KPD010 | 2.8 | 6.35 | 3.0 | 3.18 | |
฿ 4,102.00 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 0.1 | KPD001 | 2.8 | 6.35 | 2.6 | 3.18 | ||
฿ 1,117.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 0.1 | KPD001 | 2.8 | 6.35 | 2.5 | 3.18 | |
฿ 4,221.00 | TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 2.8 | 6.35 | 2.8 | 3.18 | |
฿ 5,000.81 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0.2 | 0.2 | KPD010 | 2.8 | 6.35 | 2.8 | 3.18 | ||
฿ 3,777.82 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 2.8 | 6.35 | 2.4 | 3.18 | ||
฿ 1,342.66 | KYR INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 2.8 | 6.35 | 2.3 | 3.18 | ||
฿ 5,000.81 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 2.8 | 6.35 | 2.4 | 3.18 | ||
฿ 5,000.81 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0.4 | 0.4 | KPD010 | 2.8 | 6.35 | 2.4 | 3.18 | ||
฿ 3,777.82 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 2.8 | 6.35 | 2 | 3.18 | ||
฿ 1,342.66 | KYR INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 2.8 | 6.35 | 1.9 | 3.18 | ||
฿ 5,000.81 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0.8 | 0.8 | KPD010 | 2.8 | 6.35 | 3.5 | 3.18 | ||
฿ 1,342.66 | KYR INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | KPD001 | 2.8 | 6.35 | 1.9 | 3.18 | ||
฿ 3,182.01 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 0.1 | KPD001 | 4.4 | 9.525 | 2.8 | 4.76 | ||
฿ 5,000.81 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 4.4 | 9.525 | 3.0 | 4.76 | ||
฿ 5,000.81 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0.2 | 0.2 | KPD010 | 4.4 | 9.525 | 3.0 | 4.76 | ||
฿ 3,182.01 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 4.4 | 9.525 | 2.6 | 4.76 | ||
฿ 1,342.66 | KYR INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 4.4 | 9.525 | 2.4 | 4.76 | ||
฿ 5,000.81 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 4.4 | 9.525 | 2.6 | 4.76 | ||
฿ 5,000.81 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0.4 | 0.4 | KPD010 | 4.4 | 9.525 | 2.6 | 4.76 | ||
฿ 3,182.01 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 4.4 | 9.525 | 2.2 | 4.76 | ||
฿ 1,342.66 | KYR INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 4.4 | 9.525 | 2 | 4.76 | ||
฿ 5,000.81 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | KPD001 | 4.4 | 9.525 | 3.5 | 4.76 | ||
฿ 5,000.81 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0.8 | 0.8 | KPD010 | 4.4 | 9.525 | 3.5 | 4.76 | ||
฿ 3,182.01 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | KPD001 | 4.4 | 9.525 | 3.0 | 4.76 | ||
฿ 1,342.66 | KYR INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | KPD001 | 4.4 | 9.525 | 3.1 | 4.76 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | V (เพชร 35 °) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 1 |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | บวก | อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือที่ต้องการ | α | 5 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง