(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
· รูปทรง: W (หกเหลี่ยม)
· จำนวนมุมที่มี: 3
· มุมคายเศษ: บวก
· ความถนัดมือ: ไม่มีความถนัดมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ ใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
· การใช้งานเบรกเกอร์: เครื่องตัดปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
WPGW110202-KW10 |
WPGW110204-KW10 |
WPGW160304-KW10 |
WPGW160308-KW10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โนส อาร์ | rε |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 524.00 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.2 | ||
฿ 364.26 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.4 | ||
฿ 436.63 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.4 | ||
฿ 436.63 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 0.8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | W (หกเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 3 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | การ ใช้ เบรกเกอร์ | เครื่องตัดปานกลาง | มุมคายเศษ | บวก |
อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือที่ต้องการ | วัสดุ | KW10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง