(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
· รูปทรง: V (รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 35°)
·จำนวนมุมที่มี: 2
· มุมคายเศษ: บวก
· ความถนัดมือ: ไม่มีความถนัดมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ ใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
· การใช้งานเบรกเกอร์: ตบแต่งผิว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | โนส อาร์ | rε | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 489.69 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | อื่น ๆ | 0.1 | PR930 | ||
฿ 489.69 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | อื่น ๆ | <0.1 | PR1025 | ||
฿ 508.00 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | อื่น ๆ | <0.1 | PR1225 | ||
฿ 489.69 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
฿ 508.00 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | อื่น ๆ | <0.2 | PR1225 | ||
฿ 530.70 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | อื่น ๆ | 0.1 | PR930 | ||
฿ 483.66 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | สเตนเลส | อื่น ๆ | <0.1 | PR1225 | |
฿ 495.98 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | อื่น ๆ | <0.1 | PR1425 | ||
฿ 483.66 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | อื่น ๆ | <0.1 | PR1225 | ||
฿ 495.98 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | อื่น ๆ | <0.1 | PR1425 | ||
฿ 483.66 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | อื่น ๆ | <0.1 | PR1225 | ||
฿ 530.70 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
฿ 530.70 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
฿ 483.66 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | อื่น ๆ | <0.2 | PR1225 | ||
฿ 559.04 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | อื่น ๆ | <0.2 | PR1025 | ||
฿ 483.66 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | อื่น ๆ | <0.2 | PR1225 | ||
฿ 483.66 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | อื่น ๆ | <0.2 | PR1225 | ||
฿ 495.98 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | อื่น ๆ | <0.2 | PR1425 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | V (เพชร 35 °) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | การขัดเงา | มุมคายเศษ | บวก | อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือที่ต้องการ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง