1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
60 ° Triangle Positive with Hole TCGT "Medium Finishing" อะลูมิเนียม Nonferrous

60 ° Triangle Positive with Hole TCGT "Medium Finishing" อะลูมิเนียม Nonferrous
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 364.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
· รูปทรง: T (สามเหลี่ยม)
· จำนวนมุมที่มี: 3
· มุมคายเศษ: บวก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ ใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
· การใช้งานเบรกเกอร์: เครื่องตัดปานกลาง

รหัสสินค้า
TCGT110302L-A3-KW10
TCGT110302R-A3-KW10
TCGT110304L-A3-KW10
TCGT110304R-A3-KW10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว โนส อาร์

฿ 364.26

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน ถนัดมือซ้าย0.20.2

฿ 364.26

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน มือขวา0.20.2

฿ 364.26

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน ถนัดมือซ้าย0.40.4

฿ 364.26

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน มือขวา0.40.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มุมที่มี 3
วัสดุชิ้นงาน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม การ ใช้ เบรกเกอร์ เครื่องตัดปานกลาง มุมคายเศษ บวก
วัสดุ KW10