1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด 80 °บวกกับหลุม CPMT ○○ GP "สำหรับการตกแต่ง"

เม็ดมีด 80 °บวกกับหลุม CPMT ○○ GP "สำหรับการตกแต่ง"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 143.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
· รูปทรง: C (80 ° Diamond)
·จำนวนมุมที่ใช้ได้: 2
· มุมคายเศษ: บวก
· กลับด้าน: ไม่มี กลับด้าน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ ใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร : สำหรับ OD, ID
·การใช้งาน เบรกเกอร์ : การตกแต่ง

รหัสสินค้า
CPMT080204GP-CA525
CPMT080204GP-PR930
CPMT080204GP-PV720
CPMT080204GP-TN60
CPMT080204GP-TN620
CPMT090304GP-CA515
CPMT090304GP-CA525
CPMT090304GP-PR930
CPMT090304GP-PV7010
CPMT090304GP-PV720
CPMT090304GP-TN60
CPMT090304GP-TN6010
CPMT090304GP-TN620
CPMT090308GP-CA515
CPMT090308GP-CA525
CPMT090308GP-PR930
CPMT090308GP-PV720
CPMT090308GP-TN60
CPMT090308GP-TN620
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน โนส อาร์ รหัสของทรัสโก้ วัสดุ

฿ 235.00

KYR INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า0.4-0.4CA525

฿ 273.80

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส0.4-0.4PR930

฿ 174.61

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส0.4820-5144-PV720

฿ 201.43

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ0.4-0.4TN60

฿ 143.25

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส0.4820-5145-TN620

฿ 257.77

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.4-0.4CA515

฿ 257.77

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.4-0.4CA525

฿ 273.80

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส0.4-0.4PR930

฿ 217.12

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส0.4-0.4PV7010

฿ 202.95

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส0.4820-5150-PV720

฿ 201.43

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ0.4-0.4TN60

฿ 185.75

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส0.4-0.4TN6010

฿ 177.67

TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส0.4820-5151-TN620

฿ 257.77

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.8-0.8CA515

฿ 257.77

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.8-0.8CA525

฿ 308.00

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส0.8-0.8PR930

฿ 202.95

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส0.8820-5155-PV720

฿ 201.43

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ0.8-0.8TN60

฿ 174.61

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส0.8820-5156-TN620

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง C (80 °เพชร) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มุมที่มี 2
การ ใช้ เบรกเกอร์ การขัดเงา มุมคายเศษ บวก อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือที่ต้องการ