1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด 80 °บวกกับหลุม CCGW เบรกเกอร์ "เหล็กหล่อ"

เม็ดมีด 80 °บวกกับหลุม CCGW เบรกเกอร์ "เหล็กหล่อ"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 315.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
· รูปทรง: C (80 ° Rhombus)
·จำนวนมุมที่มี: 2
· มุมคายเศษ: บวก
· ความถนัดมือ: ไม่มีความถนัดมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ ใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
· การใช้งานเบรกเกอร์: เครื่องตัดปานกลาง

รหัสสินค้า
CCGW09T300-KW10
CCGW09T301-KW10
CCGW09T302-KW10
CCGW09T304-KW10
CCGW060202-KW10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโนส อาร์

฿ 383.55

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน อื่น ๆ0

฿ 383.55

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน อื่น ๆ0.1

฿ 383.55

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 0.20.2

฿ 315.00

TURNING TOOLS 10 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 0.40.4

฿ 351.00

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน 0.20.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง C (80 °เพชร) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มุมที่มี 2
วัสดุชิ้นงาน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม การ ใช้ เบรกเกอร์ เครื่องตัดปานกลาง มุมคายเศษ บวก
อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือที่ต้องการ วัสดุ KW10