1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด 35 °, Negative กับ Hole, VNGG1604 ○○ R / L "สำหรับการตัดระดับกลาง"

เม็ดมีด 35 °, Negative กับ Hole, VNGG1604 ○○ R / L "สำหรับการตัดระดับกลาง"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 452.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
· รูปทรง: V (รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 35°)
·จำนวนลูกเตะมุม: 4
· มุม คราด : เชิงลบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ ใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
· การใช้งานเบรกเกอร์: เครื่องตัดปานกลาง

รหัสสินค้า
VNGG160402L-PR930
VNGG160402L-TN60
VNGG160402R-PR930
VNGG160402R-TN60
VNGG160404L-KW10
VNGG160404R-KW10
VNGG160404R-PR930
VNGG160404R-TN60
VNGG160408L-KW10
VNGG160408L-TN60
VNGG160408R-KW10
VNGG160408R-PR930
VNGG160408R-TN60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน อย่างเห็นแก่ตัว โนส อาร์ วัสดุ

฿ 668.79

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลสถนัดมือซ้าย0.20.2PR930

฿ 452.30

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อถนัดมือซ้าย0.20.2TN60

฿ 668.79

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลสมือขวา0.20.2PR930

฿ 452.30

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อมือขวา0.20.2TN60

฿ 530.70

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมถนัดมือซ้าย0.40.4KW10

฿ 530.70

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมมือขวา0.40.4KW10

฿ 769.00

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลสมือขวา0.40.4PR930

฿ 452.30

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อมือขวา0.40.4TN60

฿ 530.70

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมถนัดมือซ้าย0.80.8KW10

฿ 452.30

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อถนัดมือซ้าย0.80.8TN60

฿ 530.70

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมมือขวา0.80.8KW10

฿ 769.00

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลสมือขวา0.80.8PR930

฿ 452.30

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อมือขวา0.80.8TN60

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง V (เพชร 35 °) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มุมที่มี 4
การ ใช้ เบรกเกอร์ เครื่องตัดปานกลาง มุมคายเศษ เชิงลบ