(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
· รูปทรง: T (สามเหลี่ยม)
·จำนวนมุมที่ใช้ได้: 6
· มุม คราด : เชิงลบ
· กลับด้าน: ไม่มี กลับด้าน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ ใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร : สำหรับ OD, ID
·การใช้งาน เบรกเกอร์ : การตัดระดับกลางถึงหนัก
รหัสสินค้า |
---|
TNMG110404GS-CA525 |
TNMG110404GS-CA5525 |
TNMG110404GS-PV720 |
TNMG110404GS-TN60 |
TNMG110404GS-TN620 |
TNMG110408GS-CA525 |
TNMG110408GS-CA5525 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | โนส อาร์ | รหัสของทรัสโก้ | rε | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 210.73 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | - | 0.4 | CA525 | ||
฿ 198.42 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | - | 0.4 | CA525 | ||
฿ 182.74 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.4 | 820-5975 | - | PV720 | ||
฿ 154.39 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | - | 0.4 | TN60 | ||
฿ 164.04 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.4 | 820-5976 | - | TN620 | ||
฿ 210.73 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | - | 0.8 | CA525 | ||
฿ 198.42 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | - | 0.8 | CA5525 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 6 |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | ตัดปานกลาง - หนัก | มุมคายเศษ | เชิงลบ | อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือที่ต้องการ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง