• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Square 90°, Negative, without Hole SNMN1204○○ No Breaker "Cast Iron"

Square 90°, Negative, without Hole SNMN1204○○ No Breaker "Cast Iron"

[Specifications]
· Shape: S (Quadrilateral)
· Number of Available Corners: 8
· Rake Angle: Negative
· Handedness: No handedness
[Applications]
· Machining Applications: For Outer Diameter / Inner Diameter
· Breaker Application: Medium Cutting

Part Number
SNMN120408-CA4515
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shape S (Square) Application Outer Diameter / Inner Diameter Available corners 8
work material Cast Iron Breaker Use Medium Cutting Rake angle Negative
Selfishly No Preferred Hand Nose R 0.8 0.8
Material CA4515

Please check the type/dimensions/specifications of the part SNMN120408-CA4515 in the Square 90°, Negative, without Hole SNMN1204○○ No Breaker "Cast Iron" series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SNMN120408-CA4515 ในชุด Square 90°, Negative, without Hole SNMN1204○○ No Breaker "Cast Iron"