1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบบเหลี่ยม 90 °, Negative กับหลุม SNMG1204 ○○ "ตัดขรุขระ"

แบบเหลี่ยม 90 °, Negative กับหลุม SNMG1204 ○○ "ตัดขรุขระ"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 279.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
· รูปทรง: S (รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน)
·จำนวนลูกเตะมุม: 8
· มุม คราด : เชิงลบ
· ความถนัดมือ: ไม่มีความถนัดมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ ใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
· การใช้งานเบรกเกอร์: เครื่องตัดปานกลาง

รหัสสินค้า
SNMG120404-CA4515
SNMG120404-TN60
SNMG120408-CA4505
SNMG120408-CA4515
SNMG120408-CA515
SNMG120408-CA525
SNMG120408-CA5515
SNMG120408-CA6515
SNMG120408-CA6525
SNMG120408-TN60
SNMG120412-CA515
SNMG120412-CA525
SNMG120412-TN60
SNMG120416-CA525
SNMG120416-TN60
SNMG120420-CA4515
SNMG120420-TN60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน โนส อาร์ วัสดุ

฿ 289.48

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กหล่อ0.40.4CA4515

฿ 314.00

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ0.40.4TN60

฿ 289.48

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กหล่อ0.80.8CA4505

฿ 289.48

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กหล่อ0.80.8CA4515

฿ 301.80

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.80.8CA515

฿ 301.80

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.80.8CA525

฿ 325.00

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า0.80.8CA5515

฿ 325.00

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 15 วัน สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.80.8CA6515

฿ 289.48

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.80.8CA6525

฿ 279.83

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ0.80.8TN60

฿ 301.80

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า1.21.2CA515

฿ 301.80

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า1.21.2CA525

฿ 279.83

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ1.21.2TN60

฿ 301.80

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า1.61.6CA525

฿ 279.83

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ1.61.6TN60

฿ 289.48

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กหล่ออื่น ๆ2.0CA4515

฿ 279.83

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่ออื่น ๆ2.0TN60

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง S (แบบเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มุมที่มี 8
การ ใช้ เบรกเกอร์ เครื่องตัดปานกลาง มุมคายเศษ เชิงลบ อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือที่ต้องการ