1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด 55 °, Negative กับ Hole, DNGG15 ○○ TK "สำหรับผู้เริ่มต้นที่จะตัดขรุขระ" สเตนเลส / ล้อแม็กทนความร้อน

เม็ดมีด 55 °, Negative กับ Hole, DNGG15 ○○ TK "สำหรับผู้เริ่มต้นที่จะตัดขรุขระ" สเตนเลส / ล้อแม็กทนความร้อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 533.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
· รูปทรง: D (รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55°)
·จำนวนลูกเตะมุม: 4
· มุม คราด : เชิงลบ
· ความถนัดมือ: ไม่มีความถนัดมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ ใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
·การ การใช้งาน เบรกเกอร์ : การตัดปานกลางถึงหนัก

รหัสสินค้า
DNGG150404TK-SW05
DNGG150408TK-SW05
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโนส อาร์

฿ 533.37

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน 0.40.4

฿ 533.37

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน 0.80.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง D (เพชร 55 °) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มุมที่มี 4
วัสดุชิ้นงาน โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม การ ใช้ เบรกเกอร์ ตัดปานกลาง - หนัก มุมคายเศษ เชิงลบ
อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือที่ต้องการ วัสดุ SW05