• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Turning Insert Diamond 55°, Negative, with Hole, DNGG15○○MFP-SK, "for Finishing to Intermediate Cutting"

Turning Insert Diamond 55°, Negative, with Hole, DNGG15○○MFP-SK, "for Finishing to Intermediate Cutting"

[Specifications]
· Shape: D (55° Rhombus)
· Number of Available Corners: 4
· Rake Angle: Negative
· Handedness: No handedness
[Applications]
· Machining Applications: For Outer Diameter / Inner Diameter
· Breaker Application: Medium Cutting

Part Number
DNGG150404MFP-SK-PR1425
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shape D (55° Diamond) Application Outer Diameter / Inner Diameter Available corners 4
work material Steel Breaker Use Medium Cutting Rake angle Negative
Selfishly No Preferred Hand Nose R Others <0.4
Material PR1425

Please check the type/dimensions/specifications of the part DNGG150404MFP-SK-PR1425 in the Turning Insert Diamond 55°, Negative, with Hole, DNGG15○○MFP-SK, "for Finishing to Intermediate Cutting" series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DNGG150404MFP-SK-PR1425 ในชุด Turning Insert Diamond 55°, Negative, with Hole, DNGG15○○MFP-SK, "for Finishing to Intermediate Cutting"