1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เม็ดมีด 55 °, Negative กับ Hole, DNMG15 ○○ PH "สำหรับการตัดขรุขระ"

เม็ดมีด 55 °, Negative กับ Hole, DNMG15 ○○ PH "สำหรับการตัดขรุขระ"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 268.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
· รูปทรง: D (รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55°)
·จำนวนลูกเตะมุม: 4
· มุม คราด : เชิงลบ
· ความถนัดมือ: ไม่มีความถนัดมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ ใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
·การ การใช้งาน เบรกเกอร์ : การตัดหนัก

รหัสสินค้า
DNMG150408PH-CA4505
DNMG150408PH-CA510
DNMG150408PH-CA515
DNMG150408PH-CA525
DNMG150412PH-CA4505
DNMG150412PH-CA515
DNMG150412PH-CA525
DNMG150416PH-CA525
DNMG150416PH-CA530
DNMG150608PH-CA4515
DNMG150608PH-CA515
DNMG150608PH-CA525
DNMG150612PH-CA515
DNMG150612PH-CA525
DNMG150616PH-CA515
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน โนส อาร์ วัสดุ

฿ 338.59

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กหล่อ0.80.8CA4505

฿ 268.00

TURNING TOOLS 10 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน เหล็กกล้า0.80.8CA510

฿ 338.59

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.80.8CA515

฿ 338.59

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.80.8CA525

฿ 338.59

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กหล่อ1.21.2CA4505

฿ 338.59

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า1.21.2CA515

฿ 338.59

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า1.21.2CA525

฿ 338.59

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า1.61.6CA525

฿ 339.91

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า1.61.6CA530

฿ 439.29

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กหล่อ0.80.8CA4515

฿ 439.29

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.80.8CA515

฿ 439.29

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.80.8CA525

฿ 439.29

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า1.21.2CA515

฿ 439.29

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า1.21.2CA525

฿ 439.29

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า1.61.6CA515

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง D (เพชร 55 °) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มุมที่มี 4
การ ใช้ เบรกเกอร์ ตัดหนัก มุมคายเศษ เชิงลบ อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือที่ต้องการ