(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
· รูปทรง: D (55 ° Diamond)
·จำนวนมุมที่ใช้ได้: 4
· มุม คราด : เชิงลบ
· กลับด้าน: ไม่มี กลับด้าน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ ใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร : สำหรับ OD, ID
·การใช้งาน เบรกเกอร์ : การตกแต่ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | โนส อาร์ | รหัสของทรัสโก้ | rε | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 273.46 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | - | 0.4 | CA515 | ||
฿ 273.46 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | - | 0.4 | CA525 | ||
฿ 292.00 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | - | 0.4 | CA5515 | ||
฿ 246.97 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.4 | 820-5507 | - | PV720 | ||
฿ 232.79 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | - | 0.4 | TN60 | ||
฿ 221.65 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.4 | 820-5508 | - | TN620 | ||
฿ 273.46 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | - | 0.8 | CA515 | ||
฿ 273.46 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | - | 0.8 | CA525 | ||
฿ 248.47 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.8 | - | 0.8 | PV90 | ||
฿ 246.97 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.8 | 820-5513 | - | PV720 | ||
฿ 221.65 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.8 | 820-5514 | - | TN620 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | D (เพชร 55 °) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 4 |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | การขัดเงา | มุมคายเศษ | เชิงลบ | อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือที่ต้องการ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง