1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด กลึง 80 °ลบพร้อมรู CNMG12 ○○ XQ "สำหรับการเจียระไนขั้นกลาง" สำหรับ เหล็กละมุน

เม็ดมีด กลึง 80 °ลบพร้อมรู CNMG12 ○○ XQ "สำหรับการเจียระไนขั้นกลาง" สำหรับ เหล็กละมุน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 254.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ งาน]
·เหล็กกล้าคาร์บอนและโลหะผสม
· สเตนเลส
· เหล็กหล่อเทา และ เหล็กหล่อ เหล็กหล่อเหนียว
[เม็ดมีด เกรด]
· เซอร์เม็ต เมท (TN6010, TN6020, TN60)
· MEGACOAT เซอร์เม็ต เมท (PV7010, PV7025)
· PVD เซอร์เม็ต เมท (PV90, PV7020)
·การ การเคลือบผิว CVD (CA515, CA525, CA5505, CA5515, CA5525)

รหัสสินค้า
CNMG120404XQ-CA510
CNMG120404XQ-CA515
CNMG120404XQ-CA525
CNMG120404XQ-CA530
CNMG120404XQ-PV90
CNMG120404XQ-TN60
CNMG120408XQ-CA515
CNMG120408XQ-CA525
CNMG120408XQ-CA530
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน โนส อาร์ วัสดุ

฿ 256.09

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.40.4CA510

฿ 254.76

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.40.4CA515

฿ 254.76

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.40.4CA525

฿ 256.09

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.40.4CA530

฿ 279.83

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส0.40.4PV90

฿ 279.83

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ0.40.4TN60

฿ 254.76

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.80.8CA515

฿ 254.76

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.80.8CA525

฿ 256.09

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.80.8CA530

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง C (80 °เพชร) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มุมที่มี 4
การ ใช้ เบรกเกอร์ เครื่องตัดปานกลาง มุมคายเศษ เชิงลบ อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือที่ต้องการ