1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด กลึง 80 °ลบพร้อมรู CNMG12 ○○ GS "สำหรับการเจียระไนระดับกลางถึงหยาบ"

เม็ดมีด กลึง 80 °ลบพร้อมรู CNMG12 ○○ GS "สำหรับการเจียระไนระดับกลางถึงหยาบ"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 254.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ งาน]
·เหล็กกล้าคาร์บอนและโลหะผสม
· สเตนเลส
[เม็ดมีด เกรด]
· MEGACOAT เซอร์เม็ต เมท (PV7025)
· PVD เซอร์เม็ต เมท (PV90, PV7020)
·การ การเคลือบผิว CVD (CA515, CA525, CA5515, CA5525)

รหัสสินค้า
CNMG120404GS-CA525
CNMG120404GS-CA530
CNMG120408GS-CA510
CNMG120408GS-CA515
CNMG120408GS-CA525
CNMG120408GS-CA530
CNMG120412GS-CA515
CNMG120412GS-CA525
CNMG120412GS-CA530
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโนส อาร์ วัสดุ

฿ 254.76

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน 0.40.4CA525

฿ 256.09

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 0.40.4CA530

฿ 256.09

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 0.80.8CA510

฿ 254.76

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน 0.80.8CA515

฿ 269.00

KYR INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน 0.80.8CA525

฿ 256.09

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 0.80.8CA530

฿ 254.76

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน 1.21.2CA515

฿ 254.76

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน 1.21.2CA525

฿ 256.09

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 1.21.2CA530

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง C (80 °เพชร) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มุมที่มี 4
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า การ ใช้ เบรกเกอร์ ตัดปานกลาง - หนัก มุมคายเศษ เชิงลบ
อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือที่ต้องการ