(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ งาน]
·เหล็กกล้าคาร์บอนและโลหะผสม
· สเตนเลส
[เม็ดมีด เกรด]
· เซอร์เม็ต เมท (TN6010, TN6020)
· MEGACOAT เซอร์เม็ต เมท (PV7010, PV7025)
·การ การเคลือบผิว CVD (CA515, CA525, CA5515, CA5525)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โนส อาร์ | rε | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 254.76 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.4 | CA515 | ||
฿ 254.76 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.4 | CA525 | ||
฿ 254.76 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.4 | CA5515 | ||
฿ 254.76 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.4 | CA5525 | ||
฿ 254.76 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 0.8 | CA515 | ||
฿ 254.76 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 0.8 | CA525 | ||
฿ 254.76 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 0.8 | CA5515 | ||
฿ 254.76 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 0.8 | CA5525 | ||
฿ 254.76 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 1.2 | CA515 | ||
฿ 254.76 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 1.2 | CA525 | ||
฿ 254.76 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 1.2 | CA5515 | ||
฿ 254.76 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 1.2 | CA5525 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (80 °เพชร) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 4 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า | การ ใช้ เบรกเกอร์ | เครื่องตัดปานกลาง | มุมคายเศษ | เชิงลบ |
อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือที่ต้องการ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง