1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด กลึง 80 °ลบพร้อมรู CNMG12 ○○ GP "สำหรับการตกแต่ง"

เม็ดมีด กลึง 80 °ลบพร้อมรู CNMG12 ○○ GP "สำหรับการตกแต่ง"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 202.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
CNMG120402GP-CA515
CNMG120402GP-CA525
CNMG120402GP-CA5515
CNMG120402GP-CA5525
CNMG120402GP-PV720
CNMG120402GP-TN60
CNMG120402GP-TN620
CNMG120404GP-CA515
CNMG120404GP-CA525
CNMG120404GP-CA530
CNMG120404GP-CA5515
CNMG120404GP-CA5525
CNMG120404GP-PV720
CNMG120404GP-TN60
CNMG120404GP-TN620
CNMG120408GP-CA510
CNMG120408GP-CA515
CNMG120408GP-CA525
CNMG120408GP-CA530
CNMG120408GP-CA5515
CNMG120408GP-CA5525
CNMG120408GP-PV720
CNMG120408GP-TN60
CNMG120408GP-TN620
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุมที่มี วัสดุชิ้นงาน โนส อาร์ รหัสของทรัสโก้ วัสดุ

฿ 254.76

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน 4เหล็กกล้า0.2-0.2CA515

฿ 254.76

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน 4เหล็กกล้า0.2-0.2CA525

฿ 290.02

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 3 วัน 4เหล็กกล้า0.2-0.2CA5515

฿ 245.56

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 4เหล็กกล้า0.2-0.2CA5525

฿ 224.66

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 4เหล็กกล้า / สเตนเลส0.2820-51230.2PV720

฿ 279.83

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 4เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ0.2-0.2TN60

฿ 202.95

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 4เหล็กกล้า / สเตนเลส0.2820-51240.2TN620

฿ 254.76

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน 4เหล็กกล้า0.4-0.4CA515

฿ 254.76

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน 4เหล็กกล้า0.4-0.4CA525

฿ 256.09

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน -เหล็กกล้า0.4-0.4CA530

฿ 282.04

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 4เหล็กกล้า0.4-0.4CA5515

฿ 244.24

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 4เหล็กกล้า0.4-0.4CA5525

฿ 224.66

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 4เหล็กกล้า / สเตนเลส0.4820-51250.4PV720

฿ 314.00

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน 4เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ0.4-0.4TN60

฿ 202.95

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 4เหล็กกล้า / สเตนเลส0.4820-51260.4TN620

฿ 256.09

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน -เหล็กกล้า0.8-0.8CA510

฿ 254.76

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน 4เหล็กกล้า0.8-0.8CA515

฿ 254.76

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน 4เหล็กกล้า0.8-0.8CA525

฿ 256.09

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน -เหล็กกล้า0.8-0.8CA530

฿ 259.27

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 4เหล็กกล้า0.8-0.8CA5515

฿ 259.27

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 4เหล็กกล้า0.8-0.8CA5525

฿ 224.66

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 4เหล็กกล้า / สเตนเลส0.8820-51270.8PV720

฿ 279.83

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 4เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ0.8-0.8TN60

฿ 202.95

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 4เหล็กกล้า / สเตนเลส0.8820-51280.8TN620

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง C (80 °เพชร) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน การ ใช้ เบรกเกอร์ การขัดเงา
มุมคายเศษ เชิงลบ อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือที่ต้องการ