1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องลบมุม ไฟฟ้ารุ่น YA-4C

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เครื่องลบมุม ไฟฟ้ารุ่น YA-4C
  • เครื่องลบมุม ไฟฟ้ารุ่น YA-4C
  • เครื่องลบมุม ไฟฟ้ารุ่น YA-4C
  • เครื่องลบมุม ไฟฟ้ารุ่น YA-4C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,604.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ได้รับการออกแบบให้มีขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา และยังใช้งานง่ายด้วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง ใช้งานได้หลากหลาย เช่น การตกแต่งพื้นผิวรอย, งานเซาะร่อง, การกำจัดสนิม และการ งานขัด สี

รหัสสินค้า
YA-4C-1
YA-4C-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมี / ไม่มีที่ มือจับ ด้านข้าง มวล (พร้อมฝาหินลับ)
(กิโลกรัม)

฿ 10,627.67

YOS1 GRINDING TOOL 1 ชิ้น 13 วัน มีจำหน่าย1.78

฿ 10,604.92

YOS1 GRINDING TOOL 1 ชิ้น 3 วัน NA1.63

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) 13500 ขนาดหินลับที่ใช้บังคับ:เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 ขนาดหินลับที่ใช้บังคับ:ความหนา(มิลลิเมตร) 6
ขนาดหินลับที่ใช้บังคับ:ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 15 ความยาวทั้งหมด 217 แบบมือจับ ม้วน
Whetstone ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด(เมตร / นาที) 4300 ปริมาณการใช้อากาศ (สูงสุด)(Nm3 / นาที) 0.68 ความสูง หัว(มิลลิเมตร) 77
เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง แนะนำ(มิลลิเมตร) 9.5 ขนาด ฝาครอบ สกรู สายยาง RC3/8 อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน ประแจปากตาย 32 แฉก, ประแจปากตาย 6 แฉก, ประแจแท่งหกเหลี่ยม 5 แฉก, ปลั๊กต่อ NL- 23PM
ข้อดี น้ำหนักเบา, กะทัดรัด, ใช้งานได้ยาวนาน, เสียงรบกวนต่ำ ไม่เป็นน้ำแข็ง, ปลอดไอเสีย