(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ได้รับการออกแบบให้มีขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา และยังใช้งานง่ายด้วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงการใช้งานที่หลากหลายเช่นการตกแต่งชิ้นงานเชื่อมผลิตภัณฑ์หล่อการขัดผิวด้วยแม่พิมพ์การขัดเงาต่างๆและการเจียรหนัก
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | แบบธรรมดา | จำนวนการหมุนที่ไม่โหลด(รอบต่อนาที) | 14600 | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 307 |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการระบายอากาศ | ด้านข้าง | แบบมือจับ | หมุน | ปริมาณการใช้อากาศ (สูงสุด)(Nm3 / นาที) | 0.68 |
มิติของหินลับ(มิลลิเมตร) | 65 × 13 × 9.53 | ขนาด สกรูติดตั้ง หินลับ(อินพุต) | W3 / 8 สกรู เกลียว 16 | เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง แนะนำ(มิลลิเมตร) | 9.5 |
ขนาดสกรูสายยาง | RC3/8 | มวล(กิโลกรัม) | 1.3 | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | ปลั๊ก ข้อต่อ NL-23PM, ประแจหกเหลี่ยม 21, ประแจอัลเลน 5 มม |
ข้อดี | การออกแบบที่สร้างเสียงรบกวนเล็กน้อยจากท่อไอเสียที่สร้างขึ้นในตัวอลูมิเนียม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง