(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
E31806 |
E31808 |
E31810 |
E31815 |
E31820 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) |
ขนาด | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 349.02 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | T6 | 4545301067186 | ||
฿ 349.02 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | T8 | 4545301067193 | ||
฿ 349.02 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | T10 | 4545301067209 | ||
฿ 349.02 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | T15 | 4545301067216 | ||
฿ 349.02 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | T20 | 4545301067223 |
กริปผลิตตามมาตรฐาน EN60900
รหัสรุ่น |
---|
E31806 |
E31808 |
E31810 |
E31815 |
E31820 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) |
ขนาด | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 349.02 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | T6 | 4545301067186 | ||
฿ 349.02 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | T8 | 4545301067193 | ||
฿ 349.02 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | T10 | 4545301067209 | ||
฿ 349.02 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | T15 | 4545301067216 | ||
฿ 349.02 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | T20 | 4545301067223 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง