(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โนส

โนส

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ RB-125

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ประเภทคีม
    คีม
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    141
  • มีหรือไม่มีสปริง
    ที่รวมอยู่
  • ประสิทธิภาพการตัดลวดทองแดง(φ / mm)
    2
  • ความสามารถในการตัดสายตีเกลียวมาตราฐาน(φ / mm)
    2
  • ความสามารถในการตัดสเตนเลส(φ / mm)
    0.9
  • วัตถุ เดียว / คลองเลื่อย จำแนก
    วัตถุ เดียว
  • กำลังการตัด ขดลวด เหล็กอ่อน(มม. φ)
    1.6
  • ความกว้าง หัว(มิลลิเมตร)
    13
  • ความหนา หัว(มิลลิเมตร)
    8
  • ความกว้าง ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร)
    50
  • ความยาวของ ปลาย(มิลลิเมตร)
    40
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • น้ำหนัก(ก.)
    70
  • JAN Code
    4952269401073
รหัสรุ่น
RB-125
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 464.59

TND HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ประเภทคีม
    คีม
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    141
  • มีหรือไม่มีสปริง
    ที่รวมอยู่
  • ประสิทธิภาพการตัดลวดทองแดง(φ / mm)
    2
  • ความสามารถในการตัดสายตีเกลียวมาตราฐาน(φ / mm)
    2
  • ความสามารถในการตัดสเตนเลส(φ / mm)
    0.9
  • วัตถุ เดียว / คลองเลื่อย จำแนก
    วัตถุ เดียว
  • กำลังการตัด ขดลวด เหล็กอ่อน(มม. φ)
    1.6
  • ความกว้าง หัว(มิลลิเมตร)
    13
  • ความหนา หัว(มิลลิเมตร)
    8
  • ความกว้าง ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร)
    50
  • ความยาวของ ปลาย(มิลลิเมตร)
    40
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • น้ำหนัก(ก.)
    70
  • JAN Code
    4952269401073

รายละเอียดสินค้า

ปลาย งอเหมาะสำหรับงานตั้งโต๊ะ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ RB-125

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ประเภทคีม
    คีม
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    141
  • มีหรือไม่มีสปริง
    ที่รวมอยู่
  • ประสิทธิภาพการตัดลวดทองแดง(φ / mm)
    2
  • ความสามารถในการตัดสายตีเกลียวมาตราฐาน(φ / mm)
    2
  • ความสามารถในการตัดสเตนเลส(φ / mm)
    0.9
  • วัตถุ เดียว / คลองเลื่อย จำแนก
    วัตถุ เดียว
  • กำลังการตัด ขดลวด เหล็กอ่อน(มม. φ)
    1.6
  • ความกว้าง หัว(มิลลิเมตร)
    13
  • ความหนา หัว(มิลลิเมตร)
    8
  • ความกว้าง ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร)
    50
  • ความยาวของ ปลาย(มิลลิเมตร)
    40
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • น้ำหนัก(ก.)
    70
  • JAN Code
    4952269401073
รหัสรุ่น
RB-125
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 464.59

TND HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1