(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
NO281-L |
NO281-LL |
NO281-M |
NO281-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวทั้งหมด (ซม.) |
บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 266.00 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 10 วัน | L | 27 | 22 | 7.9 | 356-3162 | 50 | 1 คู่ | ||
฿ 340.00 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | LL | 28 | 24 | 8.4 | 356-3171 | 54 | 1 คู่ | ||
฿ 315.00 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | M | 27 | 20 | 7.4 | 356-3189 | 47 | 1 คู่ | ||
฿ 340.00 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 10 วัน | S | 27 | 18.0 | 7.0 | 356-3197 | 40 | 1 คู่ |
ถุงมือ เคลือบทั้งหมดที่เบา นุ่ม ความชื้นซึมผ่านได้ และกันน้ำ กันเหงื่อและทนต่อความอับชื้น
[คุณสมบัติ]
· การเคลือบผิว โพลียูรีเทน ที่มีคุณสมบัติกันน้ำและการซึมผ่านของความชื้นที่ดีเยี่ยมจะปล่อยเหงื่อและความชื้นอื่นๆ ออกสู่ภายนอก ถุงมือ เพื่อลดความอับชื้น
· ปลายนิ้วและฝ่ามือเคลือบด้วย เรซิ่น พิเศษเพื่อให้ กันลื่น ได้สูง
· มีความทนทานต่อ น้ำมัน และ น้ำยาทำความสะอาด ที่ดีเยี่ยม มีความนุ่มและทนทาน
· ใช้ การออกแบบ ที่เหมาะกับมือคุณ
· ถุงมือ ถักไร้ตะเข็บ 13 เกจวัด ไม่เหมือนใคร ผ้า เคลือบฉนวน มีการทอ ละเอียด ไม่มีตะเข็บ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับงานทำความสะอาดที่เกี่ยวข้องกับน้ำและ น้ำมัน เป็นเวลานาน และงานในอุตสาหกรรม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร น้ำหนักเบาและไม่อับชื้น คุณจึงไม่รู้สึกเหนื่อย
· ใช้ในหลากหลายสาขา รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ วิศวกรรมโยธาและอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเครื่องจักร การทำความสะอาด อุตสาหกรรมบริการ การเกษตร การประมง และการประมง
รหัสรุ่น |
---|
NO281-L |
NO281-LL |
NO281-M |
NO281-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวทั้งหมด (ซม.) |
บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 266.00 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 10 วัน | L | 27 | 22 | 7.9 | 356-3162 | 50 | 1 คู่ | ||
฿ 340.00 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | LL | 28 | 24 | 8.4 | 356-3171 | 54 | 1 คู่ | ||
฿ 315.00 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | M | 27 | 20 | 7.4 | 356-3189 | 47 | 1 คู่ | ||
฿ 340.00 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 10 วัน | S | 27 | 18.0 | 7.0 | 356-3197 | 40 | 1 คู่ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง