(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
NO240-LW |
NO240-MW |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 289.26 |
GLOVES WITH ARM COVER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | L | 22 | 8.1 | 354-7752 | 104 | 1 คู่ | ||
฿ 279.00 |
GLOVES WITH ARM COVER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M | 20 | 7.8 | 354-7761 | 98 | 1 คู่ |
ถุงมือกันสารเคมี แบบบางพร้อม วัสดุ กันลื่นและ ปลอกแขน ยื่นออกไปที่ บ่า เพื่อป้องกันทั้ง แขน(ไม่มีขนแกะ)
[คุณสมบัติ]
·แบบยาวที่ครอบคลุมถึง บ่า เพื่อป้องกัน แขน ทั้งหมดและป้องกันไม่ให้ น้ำมัน ฯลฯ เข้าจาก ข้อต่องอ
·ชายเสื้อมีแถบยางยืดเพื่อป้องกันการหลุด
·ถุงมือบางพอดีเพื่อเพิ่มความไวของปลายนิ้วโดยตรง
·ใช้ แพทเทิร์น เป็นเอกลักษณ์เพื่อให้ได้เอฟเฟกต์กันลื่นที่แข็งแกร่ง
· พื้นผิว ด้านในเคลือบด้วย ฟิล์ม ชนิดพิเศษและใช้กระบวนการกันลื่นเพื่อให้เปิดและปิดได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เกษตรกรรมการประมงการประมงการสุขาภิบาลและการบริการอุตสาหกรรมอาหารงานสวัสดิการอุตสาหกรรมเครื่องจักรและงาน
·สำหรับการล้างจานการฉีดพ่นสารเคมีการล้างรถและงานบ้านอื่น ๆ
รหัสรุ่น |
---|
NO240-LW |
NO240-MW |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 289.26 |
GLOVES WITH ARM COVER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | L | 22 | 8.1 | 354-7752 | 104 | 1 คู่ | ||
฿ 279.00 |
GLOVES WITH ARM COVER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M | 20 | 7.8 | 354-7761 | 98 | 1 คู่ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง