(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การตัดและเชื่อม สายยาง ด้วย ยาง ชั้นในเพื่อความต้านทานต่อก๊าซเฉื่อยที่เหนือกว่า
รุ่นผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | ขนาด(มิลลิเมตร) | 6 | มิติ เส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน เล็กน้อย(มิลลิเมตร) | 6.3 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหลักที่สำคัญ(มิลลิเมตร) | 12.9 | แรงดันสูงสุดที่ยอมรับได้(Mpa) | 2 | รัศมีความโค้งต่ำสุด(มิลลิเมตร) | 100 |
ความยาว สายยาง(ม.) | 20 | สี | สีเขียว | รูปทรง | เรียบ |
น้ำหนัก(ก.) | 2800 | คุณสมบัติ | ชั้น ยาง พื้นผิว ด้านในมีความต้านทานการไหลเวียนของก๊าซที่ดีเยี่ยม | ใช้ | ใช้สำหรับ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ คาร์บอน คาร์บอนไดออกไซด์อาร์กอนและไนโตรเจนจากอุปกรณ์เชื่อมฟิวชั่น |
วัสดุ | ท่อเหล็ก ยาง ยางสังเคราะห์ ทนทานต่อแก๊ส / ชั้นเสริมแรง - ใยสังเคราะห์ / ยาง ทน ความตึง สูง - โอโซนและ ยางสังเคราะห์ ทนต่อสภาวะอากาศ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -25 ℃ถึง + 70 ℃ | มาตรฐาน | ISO 3821 |
เส้นผ่าศูนย์กลางที่สำคัญของ หัวฉีด แนะนำ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง: + 0.5-1.0 มม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SLD-6-20 ในชุด โล่กำบัง (SLD) สายยาง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง