1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, หัวฉีด GL (สำหรับแก๊สเลนส์) รุ่นใหม่/แบบแคบ【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

PYS WELDING NOZZLE

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, หัวฉีด GL (สำหรับแก๊สเลนส์) รุ่นใหม่/แบบแคบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,198.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ข้อกำหนด]
· ส่วน เลนส์ แก๊ส
· กระแสไฟฟ้า: สำหรับ 150 ถึง 300 A

รหัสสินค้า
TGN00133
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,198.99

PYS WELDING NOZZLE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ไฟฉายเชื่อมชิ้นส่วน กระแสไฟฟ้า สำหรับ 150 A ถึง 300 A เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย(มิลลิเมตร) 8
เส้นผ่านศูนย์กลางหลัก B(มิลลิเมตร) 13 เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ C(มิลลิเมตร) 18.8 ความยาวลิตร(มิลลิเมตร) 41.5
หลักไฟฉายที่ใช้งานได้ไฟฉายสีแดง TIG(□ อุปกรณ์รองรับท่อ ไฟฉายขนาด 1 นิ้วและ 2 นิ้ว) YT-15TS □, YT-15TS AD TAD, YT-15TSF □, YT-15TP □, YT-20TS □ TAD, YT-20TS AG แท็ก (H), YT-30TS2 / TAG (H), YT-30TSW □ / TAG (H), YT-30TPW □ ไฟฉายขนาด 8 นิ้ว(□ อุปกรณ์รองรับท่อ ไฟฉายขนาด 1 นิ้วและ 2 นิ้ว) YT-158T, YT-158TF, YT-158TP, YT-208T, YT-208TF, YT-308TW, YT-308TPW จำนวน หมายเลข 5GAL

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TGN00133 ในชุด เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, หัวฉีด GL (สำหรับแก๊สเลนส์) รุ่นใหม่/แบบแคบ