1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, หัวทิป R【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, หัวทิป R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 568.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับชิ้นงานที่ต้องใช้งานอย่างต่อเนื่องหรือบ่อยขึ้น
·เหมาะไม่เพียง แต่สำหรับ 1.25 กก. ถึง 20 กก. ขดลวด แต่ยังสำหรับสายรัศมีขนาดใหญ่สำหรับแพ็คคดเคี้ยว ฯลฯ
·เหมาะสำหรับ สเตนเลส และ ขดลวด เช่นเดียวกับเหล็ก

รหัสสินค้า
TET00959
TET12003
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งลวดเชื่อม / เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
แกะสลัก

฿ 568.64

PYS WELDING TIP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 0.90.9-

฿ 568.64

PYS WELDING TIP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1.21.35R1.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ไฟฉายเชื่อมชิ้นส่วน ความยาวลิตร(มิลลิเมตร) 45 คุณสมบัติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ค่อนข้างบ่อยซึ่งเกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องสูงเหมาะไม่เพียง แต่สำหรับ 1.25 กก. ถึง 20 กก. ขดลวด แต่ยังมีขนาดใหญ่สายรัศมีเช่นแพ็คคดเคี้ยวไม่เพียง แต่ ด้ามจับ เหล็กเท่านั้น แต่ยังรวมถึง สเตนเลส และ ขดลวด เชื่อม
ใช้ หุ่นยนต์ เครื่องจักร อัตโนมัติ จิ๊ก กระแสไฟฟ้า ขนาดเล็กจนถึงการเชื่อมด้วยมือ กระแสไฟฟ้า ขนาดใหญ่ ความหนาของ แผ่น / วัสดุ แผ่นบางถึงแผ่นหนาสแตนเลสเหล็กอ่อน ขดลวด บังคับ(มิลลิเมตร) ตัน / FCW