(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·จับเวลา 100 ชั่วโมง
· 3 คลองเลื่อย
·รองรับการเริ่ม / หยุดของตัวจับเวลาแต่ละครั้งหรือทั้งหมดพร้อมกัน
·นับอัตโนมัติหลังจาก สัญญาณเตือน ดับลง
·เวลาและวันที่สามารถแสดงพร้อมกันใน โหมด ปฏิทินนาฬิกา
·รองรับ 5 โหมดการติดตั้งที่แตกต่างกัน:แม่เหล็กคลิปขาตั้งตั้งโต๊ะแขวนผนังหรือสายรัด (ไม่รวมสายรัด)
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องจับเวลา | บอกเวลาสูงสุด | 99 ชั่วโมง 59 นาที 59 วินาที | บอกเวลาต่ำสุด(ที่สอง) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 80 | มิติ (แนวตั้ง)(มิลลิเมตร) | 70 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 30 |
รหัสของทรัสโก้ | 451-4734 | มวล(ก.) | ประมาณ 85 (รวม ถ่าน ) | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AAA × 1 |
อายุแบตเตอรี่ | ประมาณ 1 ปี (ใช้ ถ่าน อัลคาไลน์และ สัญญาณเตือน 90 วินาทีต่อวัน) | สัญญาณเตือน | เสียงออด:ประมาณ 30 วินาทีระดับเสียง:ประมาณ 70 dB ที่ระยะ 10 ซม | ฟังก์ชั่น จับเวลา | นับถอยหลัง (จนถึงเวลา คลองเลื่อย สัญญาณเตือน ) นับถอยหลัง (นับโดยอัตโนมัติหลังจากเวลา สัญญาณเตือน ผ่านไป) |
อุปกรณ์เสริม | ตรวจสอบแบตเตอรี่คู่มือการใช้งาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD-5701A ในชุด 3- ช่อง จับเวลา 100 ชั่วโมงAD-5701A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง