(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องมือตัดเจาะ OSG ดอกต๊าปสำหรับการขจัด เศษตัด สำหรับการซ่อม ตัวเมีย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หมายเลข เครื่องมือ | ขนาดเกลียว | ชนิด | แตะขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 748.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 79807 | 7/16U | นัท | 7/16UNF | ||
฿ 119.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 79907 | 7/16U | ท่อ | 7/16UNF | ||
฿ 748.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 79801 | M5 | นัท | M5 | ||
฿ 119.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 79901 | M5 | ท่อ | M5 | ||
฿ 748.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 79802 | M6 | นัท | M6 | ||
฿ 119.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 79902 | M6 | ท่อ | M6 | ||
฿ 748.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 79803 | M8 | นัท | M8 | ||
฿ 119.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 79903 | M8 | ท่อ | M8 | ||
฿ 748.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 79804 | M10 | นัท | M10 | ||
฿ 119.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 79904 | M10 | ท่อ | M10 | ||
฿ 748.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 79805 | M12 | นัท | M12 | ||
฿ 119.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 79905 | M12 | ท่อ | M12 | ||
฿ 748.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 79806 | M14 | นัท | M14 | ||
฿ 119.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 79906 | M14 | ท่อ | M14 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง