(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· รูปทรง: ตัวยึดสำหรับกัดเกลียว;รูหล่อลื่น (รู น้ำมัน): ใช่;1 เม็ดมีด;รุ่นมาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
PNTC-TMC12-2 |
PNTC-TMC16-3 |
PNTC-TMC16-3-124/001 |
PNTC-TMC20-2 |
PNTC-TMC20-2LH |
PNTC-TMC20-3 |
PNTC-TMC25-4-124/002 |
PNTC-TMC25-5 |
PNTC-TMC25-5-124/004 |
PNTC-TMC25-5LH |
PNTC-TMC32-5 |
PNTC-TMC32-6B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอℓn (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D2 (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,273.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 70 | 12 | 12 | 8.9 | 11.5 | 1/4" | 7710112 | ||
฿ 10,265.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 90 | 22 | 16 | 13.6 | 17 | 3/8" | 7710123 | ||
฿ 12,955.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 91 | 20.5 | 16 | 12.2 | 15.5 | 3/8" | 7710023 | ||
฿ 10,337.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 85 | 20 | 20 | 8.9 | 11.5 | 1/4" | 7710132 | ||
฿ 10,337.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 85 | 20 | 20 | 8.9 | 11.5 | 1/4" | 7710232 | ||
฿ 11,184.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 95 | 43 | 20 | 16.6 | 20 | 3/8" | 7710133 | ||
฿ 16,139.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 88 | 30 | 25 | 13.4 | 18 | 1/2" | 7710044 | ||
฿ 12,955.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 110 | 52 | 25 | 24 | 30 | 5/8" | 7710145 | ||
฿ 16,139.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 98 | 40 | 25 | 19 | 25 | 5/8" | 7710045 | ||
฿ 12,955.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 110 | 52 | 25 | 24 | 30 | 5/8" | 7710245 | ||
฿ 14,794.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 120 | 58 | 32 | 31 | 37 | 5/8" | 7710155 | ||
฿ 14,655.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 115 | 53 | 32 | 27 | 35 | 3/4"B | 7710156 |
กำลังโหลด …
การ ปรากฏตัวของ น้ำมัน - หลุม | มีจำหน่าย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง