(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ท่อสำหรับฟองที่มีขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ง่าย
·หลอดระดับน้ำ 45°
· วัสดุและเครื่องวัดระดับน้ำได้รับการปกป้องด้วยฝาปิดด้านข้างขนาดใหญ่
·ด้วยการใช้ร่อง V บนพื้นผิวการวัดทำให้สามารถทำการวัดท่อเหล็กได้
·มาพร้อมกับแม่เหล็กเหมาะสำหรับการสร้างโครงเหล็ก
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ | แม่เหล็ก | ไม่มี | ความสูง(มิลลิเมตร) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 25 | สี | สีน้ำเงิน | ความแม่นยำ | ± 2.5 มม. / ม. = ภายใน± 0.1432° |
ความไวแสง | 0.5 มม. / ม. = 0.0286° | วัสดุ: ตัวเครื่อง หลัก | อะลูมิเนียม , เรซิ่น ABS | วัสดุ: ท่อฟองอากาศ | เรซิ่นอะคริลิค |
วัสดุ: ของเหลว | สารละลายที่มีต้นกำเนิดจากปิโตรเลียม | การใช้งาน | สำหรับงานก่อสร้างและงานที่ต้องทำด้วยตัวเองเช่นงานก่อสร้างวิศวกรรมโยธาประปาไฟฟ้า โรงงาน อุปกรณ์และงานติดตั้ง ใช้เพื่อตรวจสอบแนวนอนแนวตั้งและ มุม 45 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง