1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หลาย เครื่องวัดระดับน้ำA-600

HAND TOOL

หลาย เครื่องวัดระดับน้ำA-600
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,842.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เมื่อสำเร็จการศึกษาด้วยเวอร์เนียร์สามารถวัด เหล็กฉาก ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

รหัสสินค้า
78966
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,842.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดระดับ ความยาว(มิลลิเมตร) 141 แม่เหล็ก เฉพาะพื้นผิว
ความสูง(มิลลิเมตร) 133 ความหนา(มิลลิเมตร) 20 สี สีเทา
ความแม่นยำ ±0.6 ° วัสดุ: ตัวเครื่อง หลัก การหล่อขึ้นรูป อะลูมิเนียม ค่า อ่านขั้นต่ำ 5 นาที (ประมาณ 0.08 °)
การใช้งาน สำหรับการวัด เหล็กฉาก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 78966 ในชุด หลาย เครื่องวัดระดับน้ำA-600