1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไม้ฉาก, ฉากช่างไม้: ฉากวัดไม้ Snap On แบบกว้าง

SWS HAND TOOL

ไม้ฉาก, ฉากช่างไม้: ฉากวัดไม้ Snap On แบบกว้าง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 950.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชนิดความหนากว้าง 1 มม. กว้างและมี ความยืดหยุ่น ปานกลาง
·มี สเกลวัด ย้อนกลับที่ช่วยให้สามารถวัดได้จากทั้งซ้ายและขวาและยังสามารถวัดความลึกได้อีกด้วย
·ก้านและมุมมีความบางและแบนดังนั้นจึงยึดติดกับ วัสดุ ละเอียด และการขีดเขียนทำได้ง่าย
·ใบหน้าทั้งหมดเป็นสีเงิน

รหัสสินค้า
10034
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 950.16

SWS HAND TOOL 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) 500 × 250 รูปทรง ความหนาเท่ากัน สเกลวัด มิลลิเมตร
พื้นผิว การขัดเงา เงิน วัสดุ สเตนเลส JIS JIS
ส่วนยาว (ส่วนสั้น)(มิลลิเมตร) 520(260) ความหนา(มิลลิเมตร) 1 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 20
ข้อความ ด้วยตัวเลขสีแดง เกล็ดพื้นผิวด้านหน้ายาว (ระดับภายใน) 49cm มาตราส่วนพื้นผิวด้านหน้าสั้น (สเกลด้านนอก) 25cm
เกล็ดพื้นผิวด้านหน้าสั้น (ระดับภายใน) 23cm มาตราส่วนพื้นผิวด้านหลังยาว (สเกลด้านนอก) 50cm พื้นผิวด้านหลังสาขายาว (ระดับภายใน) 49cm
มาตราส่วนพื้นผิวด้านหลังสั้น (สเกลด้านนอก) 25cm พื้นผิวด้านหลังของกิ่งก้านสาขาสั้น (ระดับภายใน) 23cm ความตั้งฉาก(มิลลิเมตร) 0.1 หรือน้อยกว่าต่อ 100
ความเผื่อ ต่อความยาว(มิลลิเมตร) ±0.2 มวล(ก.) 115

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10034 ในชุด ไม้ฉาก, ฉากช่างไม้: ฉากวัดไม้ Snap On แบบกว้าง