(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ แต่ละชิ้นมี สเกลวัด เป็น มิเตอร์ และอีกอันสำหรับ shaku (ฟุต) ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย
·เคลือบเงินที่ส่วนของ สเกลวัด เท่านั้น
ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 300 × 150 | รูปทรง | ความหนามุม | สเกลวัด | มิลลิเมตร / ความยาวรวมกัน |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิว การขัดเงา | เงิน | วัสดุ | สเตนเลส | ส่วนยาว (ส่วนสั้น)(มิลลิเมตร) | 320(160) |
ความหนา(มิลลิเมตร) | 1.4 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 15 | ข้อความ | ด้วยตัวเลขสีแดง |
มาตราส่วนพื้นผิวด้านหน้าสั้น (สเกลด้านนอก) | 15cm | มาตราส่วนพื้นผิวด้านหลังยาว (สเกลด้านนอก) | 1 ฟุต | มาตราส่วนพื้นผิวด้านหลังสั้น (สเกลด้านนอก) | 5" |
ความตั้งฉาก(มิลลิเมตร) | 0.1 หรือน้อยกว่าต่อ 100 | ความเผื่อ ต่อความยาว(มิลลิเมตร) | ±0.2 | มวล(ก.) | 60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10027 ในชุด แบบเหลี่ยม ช่างไม้ : ไม้บรรทัด มุม หนาสี่เหลี่ยมและ สเกลวัด วัด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง