(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พิทช์เกจ สำหรับการวัดระยะ พิทซ์ ทั่วไปของสกรู
[คุณสมบัติ]
·การวัดระยะ พิทช์ สามารถทำได้เพียงแค่แตะ เกลียว
รหัสสินค้า |
---|
73794 |
73795 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนแผ่น (แผ่น) | ประเภทผลิตภัณฑ์ | มุม เกลียว | มวล (ก.) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 426.48 | PITCH GAUGE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 26 | นิ้ว | 55° (สำหรับ สกรู เกลียว Whitworth ) | 42 | จอแสดงผล จำนวนยอดต่อนิ้วบนใบ (4-60 crests) | ||
฿ 470.69 | PITCH GAUGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 28 | มิลลิเมตร | 60° | 44 | จอแสดงผล พิทช์ ระหว่างยอดบนใบ (0.25-2.5 มม.) |
กำลังโหลด …
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 68×18×15 | วัสดุ | เครื่องมือทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน | การใช้งาน | สำหรับการวัด พิทช์ สกรู ทั่วไป |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง