• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Micro Spatula Length (mm) 150–210

Micro Spatula Length (mm) 150–210

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s)

PCTFE (Fluororesin)

Basic Specifications

  • Product Type
    Spatula
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Length(mm)

Refine byกรองตาม

  • 150
  • 180
  • 210
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Product Name

Refine byกรองตาม

  • Teflon Micro Spatula 150
  • Teflon Micro Spatula 180
  • Teflon Micro Spatula 210
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
150
Teflon Micro Spatula 150
3 Day(s)
-

Part Number : 7-237-01
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Spatula
  • Length(mm)
    150
  • Manufacturer Product Name
    Teflon Micro Spatula 150
  • Material
    PCTFE (Fluororesin)
1 pc.
180
Teflon Micro Spatula 180
3 Day(s)
-

Part Number : 7-237-02
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Spatula
  • Length(mm)
    180
  • Manufacturer Product Name
    Teflon Micro Spatula 180
  • Material
    PCTFE (Fluororesin)
1 pc.
210
Teflon Micro Spatula 210
3 Day(s)
-

Part Number : 7-237-03
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Spatula
  • Length(mm)
    210
  • Manufacturer Product Name
    Teflon Micro Spatula 210
  • Material
    PCTFE (Fluororesin)

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)