(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ถุงมือ พีวีซี แบบใช้แล้วทิ้งที่สะอาดบริสุทธิ์ NEO (100 ชิ้น)

ถุงมือ พีวีซี แบบใช้แล้วทิ้งที่สะอาดบริสุทธิ์ NEO (100 ชิ้น)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ GT1250S

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ถุงมือ
  • สเกลวัด (Class)
    1000
  • วัสดุ
    โพลีไวนิลคลอไรด์
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.15
  • ขนาด
    S
  • สเปค
    ปราศจากผง
  • ความยาว(ซม.)
    30
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ(ซม.)
    17.4
  • ความยาวนิ้วกลาง(ซม.)
    7.4
  • สี
    โดยธรรมชาติ
  • รหัสของทรัสโก้
    294-9024
  • น้ำหนัก(กรัม / ถุง)
    900
  • ลักษณะเฉพาะ
    การรักษาภายในแบบพิเศษทำให้ถุงมือนี้ปราศจากแป้ง
  • สเปค 1
    ห้องคลีนรูม บรรจุ
  • สเปค 3
    แชร์กับซ้าย / ขวา
  • JIS B9920 / ISO14664-1 (Class)
    6 เทียบเท่า
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ถุง (100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
รหัสรุ่น
GT1250S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 580.87

GLOVES FOR CLEAN ROOM 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 1 ถุง (100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ถุงมือ
  • สเกลวัด (Class)
    1000
  • วัสดุ
    โพลีไวนิลคลอไรด์
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.15
  • ขนาด
    S
  • สเปค
    ปราศจากผง
  • ความยาว(ซม.)
    30
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ(ซม.)
    17.4
  • ความยาวนิ้วกลาง(ซม.)
    7.4
  • สี
    โดยธรรมชาติ
  • รหัสของทรัสโก้
    294-9024
  • น้ำหนัก(กรัม / ถุง)
    900
  • ลักษณะเฉพาะ
    การรักษาภายในแบบพิเศษทำให้ถุงมือนี้ปราศจากแป้ง
  • สเปค 1
    ห้องคลีนรูม บรรจุ
  • สเปค 3
    แชร์กับซ้าย / ขวา
  • JIS B9920 / ISO14664-1 (Class)
    6 เทียบเท่า
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ถุง (100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ GT1250S

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ถุงมือ
  • สเกลวัด (Class)
    1000
  • วัสดุ
    โพลีไวนิลคลอไรด์
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.15
  • ขนาด
    S
  • สเปค
    ปราศจากผง
  • ความยาว(ซม.)
    30
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ(ซม.)
    17.4
  • ความยาวนิ้วกลาง(ซม.)
    7.4
  • สี
    โดยธรรมชาติ
  • รหัสของทรัสโก้
    294-9024
  • น้ำหนัก(กรัม / ถุง)
    900
  • ลักษณะเฉพาะ
    การรักษาภายในแบบพิเศษทำให้ถุงมือนี้ปราศจากแป้ง
  • สเปค 1
    ห้องคลีนรูม บรรจุ
  • สเปค 3
    แชร์กับซ้าย / ขวา
  • JIS B9920 / ISO14664-1 (Class)
    6 เทียบเท่า
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ถุง (100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
รหัสรุ่น
GT1250S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 580.87

GLOVES FOR CLEAN ROOM 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 1 ถุง (100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1