• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Industrial Cotton Swabs Pointed Cone Type 3.0 mm/Paper Shaft 1 Box 5,000 Count/50,000 Count

Industrial Cotton Swabs Pointed Cone Type 3.0 mm/Paper Shaft 1 Box 5,000 Count/50,000 Count

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

Despite its excellent absorption, the cotton will not swell up. Minimal amounts of residual dissolved material. Anti-static and silicone-free packaging.

Basic Specifications

  • Tip Shape
    Cotton Swab
  • Head material
    Cotton
  • Shaft material
    Paper
  • Head Diameter(mm)
    3
  • Shaft Length(mm)
    79
  • Tip Shape Details
    Cone Type
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Box (5,000 pcs)
  • 1 Box (50,000 pcs)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Cords

Refine byกรองตาม

  • 365-1878
  • 457-8660
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Box (50,000 pcs)
457-8660
Quote
-

Part Number : BB-003
Days to Shipวันจัดส่ง Quote
Standard Unit Price -
Quantity 1 Box (50,000 pcs)

Specificationtitle

  • Tip Shape
    Cotton Swab
  • Head material
    Cotton
  • Shaft material
    Paper
  • Head Diameter(mm)
    3
  • Shaft Length(mm)
    79
  • Tip Shape Details
    Cone Type
  • Trusco Cords
    457-8660
  • Specifications
    Double Cotton Swab, Paper Shaft
  • Characteristics
    Has superior absorption properties and does not swell cotton. Leaves a small amount of residual dissolved substance. An antistatic and silicone free package.
  • Weights(g/box)
    13200
1 Box (5,000 pcs)
365-1878
3 Day(s) or more
-

Part Number : BB-003MB
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Box (5,000 pcs)

Specificationtitle

  • Tip Shape
    Cotton Swab
  • Head material
    Cotton
  • Shaft material
    Paper
  • Head Diameter(mm)
    3
  • Shaft Length(mm)
    79
  • Tip Shape Details
    Cone Type
  • Trusco Cords
    365-1878
  • Specifications
    Double Cotton Swab, Paper Shaft
  • Characteristics
    Has superior absorption properties and does not swell cotton. Leaves a small amount of residual dissolved substance. An antistatic and silicone free package.
  • Weights(g/box)
    1200

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)