(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อุปกรณ์ทำความสะอาดอัลตร้าโซนิคเดสก์ท็อป, ความถี่ออสซิลเลเตอร์ 40 kHz

อุปกรณ์ทำความสะอาดอัลตร้าโซนิคเดสก์ท็อป, ความถี่ออสซิลเลเตอร์ 40 kHz

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 45,526.36 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
UT106
UT206
UT306
UT606
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง Input/Output ความถี่สูง
(W)
ความจุ ถังน้ำ
(L)
ขนาดภายใน ถังน้ำ (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
ขนาด ถังน้ำ ภายใน (ความลึก)
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายใน ถังน้ำ (สูง)
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดตะกร้า (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
ขนาดตะกร้า (ความลึก)
(มิลลิเมตร)
ขนาดตะกร้า (สูง)
(มิลลิเมตร)
การใช้พลังงาน
(W)
รหัสของทรัสโก้ วาล์ว ระบายน้ำ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 45,526.36

ULTRASONIC CLEANER/WASHER 1 ชิ้น 40 วัน 100 3 240 138 100 267 163 237 176 98 48 125 458-4791 NA 4000 1 หน่วย

฿ 90,365.68

ULTRASONIC CLEANER/WASHER 1 ชิ้น 40 วัน 200 10 300 240 150 325 265 303 222 175 99 230 458-4813 ที่มีจำหน่าย 7000 1 หน่วย

฿ 145,500.00

ULTRASONIC CLEANER/WASHER 1 ชิ้น 40 วัน 300 15 330 300 150 355 325 312 252 240 99 350 458-4830 ที่มีจำหน่าย 10000 1 หน่วย

฿ 272,493.43

ULTRASONIC CLEANER/WASHER 1 ชิ้น 40 วัน 600 22.5 495 297 150 530 327 325 412 215 99 690 458-4856 ที่มีจำหน่าย 15000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค
  • เครื่องวัดความถี่ สั่น(เฮิร์ทซ์)
    40
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    1 เฟส 100 โวลต์
  • การตั้งค่าตัวจับเวลา
    1-60 นาที (ประเภทดิจิตอล)
  • ความยาวสายไฟ
    2 ม
  • วัสดุ (ตู้)
    การขัดเงา แปรงทาสี เหล็กกล้า แผ่น ( แผงควบคุม ทำจาก เรซิ่น)
  • วัสดุ (ถังน้ำ)
    สเตนเลส (SUS304)
  • อุปกรณ์เสริม
    ตะกร้าทำความสะอาดฝา
  • คุณสมบัติ
    ผลิตภัณฑ์ นี้ทำการซักการกวนการผสมและการกระจายอย่างรวดเร็วและเงียบ เอาต์พุต อัลตร้าโซนิค ของอุปกรณ์นี้สามารถปรับได้จากประมาณ 40 ถึง 100% ในเจ็ดขั้นตอนตามระดับของสิ่งสกปรกและปริมาณสิ่งของที่ซัก นี่คือ อุปกรณ์สั่นสะเทือนระบบลม อัลตร้าโซนิค มีความทนทานสูงและเชื่อถือได้ซึ่งยึดด้วย โบลท์
  • การใช้งาน
    การ ล้างที่ งานละเอียด ของชิ้นส่วนขนาดเล็กและ เครื่องมือ สำหรับการทดลอง การกวนของเหลวอิมัลชันและการกระจายตัว
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

เครื่องล้างอัลตร้าโซนิคซึ่งล้างวัตถุโดยการฉายรังสีในถังน้ำที่บรรจุน้ำยาทำความสะอาดด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค
[คุณสมบัติ]
· สามารถกำหนดเวลาซักได้เป็นนาทีด้วยตัวจับเวลาระบบดิจิตอล สามารถกำหนดเวลาได้ตามระดับการปนเปื้อน
· เอาต์พุต อัลตร้าโซนิค แบบปรับได้ 7 ระดับโดยเพิ่มขึ้น 10% จากประมาณ 40 ถึง 100% โดยใช้ สวิตช์ เครื่องวัดระดับน้ำ เอาต์พุต
· สถานะการทำงาน เช่น ตัวจับเวลา เอาต์พุต อุณหภูมิ ฯลฯ ล้วนแสดงอยู่บนแผงควบคุม บรรลุการใช้งานและการมองเห็น
· ตัวเรือนภายนอกทำจากสเตนเลสสตีลมีความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม (แผงควบคุมเป็นเรซิ่น)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์และเคมี (ท่อทดลอง, บีกเกอร์ ฯลฯ)
· สะดวกสำหรับการขจัดน้ำมันหล่อเย็นตามจากชิ้นส่วนโลหะ
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแพร่และการกระจายของเหลว

รหัสรุ่น
UT106
UT206
UT306
UT606
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง Input/Output ความถี่สูง
(W)
ความจุ ถังน้ำ
(L)
ขนาดภายใน ถังน้ำ (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
ขนาด ถังน้ำ ภายใน (ความลึก)
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายใน ถังน้ำ (สูง)
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดตะกร้า (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
ขนาดตะกร้า (ความลึก)
(มิลลิเมตร)
ขนาดตะกร้า (สูง)
(มิลลิเมตร)
การใช้พลังงาน
(W)
รหัสของทรัสโก้ วาล์ว ระบายน้ำ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 45,526.36

ULTRASONIC CLEANER/WASHER 1 ชิ้น 40 วัน 100 3 240 138 100 267 163 237 176 98 48 125 458-4791 NA 4000 1 หน่วย

฿ 90,365.68

ULTRASONIC CLEANER/WASHER 1 ชิ้น 40 วัน 200 10 300 240 150 325 265 303 222 175 99 230 458-4813 ที่มีจำหน่าย 7000 1 หน่วย

฿ 145,500.00

ULTRASONIC CLEANER/WASHER 1 ชิ้น 40 วัน 300 15 330 300 150 355 325 312 252 240 99 350 458-4830 ที่มีจำหน่าย 10000 1 หน่วย

฿ 272,493.43

ULTRASONIC CLEANER/WASHER 1 ชิ้น 40 วัน 600 22.5 495 297 150 530 327 325 412 215 99 690 458-4856 ที่มีจำหน่าย 15000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1