(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SS15-50 |
SS15-100 |
SS16.5-50 |
SS18-50 |
SS30-10 |
SS30-50 |
SS35-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง (มิลลิเมตร) |
แถว (คอลัมน์) |
สาย Trusco | น้ำหนัก (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 981.57 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 106 | 208 | 85 | 15.0 | 5 × 10 | 353-7340 | 280 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,502.00 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 202 | 208 | 85 | 15.0 | 10 × 10 | 353-7331 | 510 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,038.00 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 114 | 223 | 105 | 16.5 | 5 × 10 | 353-7358 | 305 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,038.00 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 12 วัน | 121 | 238 | 105 | 18.0 | 5 × 10 | 353-7366 | 325 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,093.00 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 79 | 187 | 105 | 30.0 | 2 × 5 | 353-7374 | 160 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,932.00 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 183 | 358 | 107 | 30.0 | 5 × 10 | 353-7382 | 515 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,216.00 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 12 วัน | 88 | 252 | 95 | 35.0 | 2 × 6 | 353-7391 | 185 | 1 ชิ้น |
รหัสรุ่น |
---|
SS15-50 |
SS15-100 |
SS16.5-50 |
SS18-50 |
SS30-10 |
SS30-50 |
SS35-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง (มิลลิเมตร) |
แถว (คอลัมน์) |
สาย Trusco | น้ำหนัก (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 981.57 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 106 | 208 | 85 | 15.0 | 5 × 10 | 353-7340 | 280 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,502.00 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 202 | 208 | 85 | 15.0 | 10 × 10 | 353-7331 | 510 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,038.00 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 114 | 223 | 105 | 16.5 | 5 × 10 | 353-7358 | 305 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,038.00 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 12 วัน | 121 | 238 | 105 | 18.0 | 5 × 10 | 353-7366 | 325 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,093.00 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 79 | 187 | 105 | 30.0 | 2 × 5 | 353-7374 | 160 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,932.00 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 183 | 358 | 107 | 30.0 | 5 × 10 | 353-7382 | 515 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,216.00 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 12 วัน | 88 | 252 | 95 | 35.0 | 2 × 6 | 353-7391 | 185 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง