(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
1106-160 |
1107-160 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มวล (ก.) |
JAN Code | สเปค | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,684.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 165 | 4003773010739 | หัว การขัดเงา:ชุบ โครเมี่ยม / ส สเปค มือจับ:แบบมีฉนวน 1,000 V (ทดสอบ ฉนวนกันความร้อน VDE) พร้อม สปริง | สำหรับการปอก (การ กำจัดการ การเคลือบผิว ) ยาง หรือพลาสติกเคลือบ คอร์/แกน เดี่ยวคอมโพสิตหรือ สายแลนมาตราฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 5.0 มม. หรือพื้นที่สูงสุด 10.0 มม. 2สปริง เปิดช่วยให้คีมนี้เปิดออกเพื่อใช้งานง่ายในการหยิบและปล่อยซ้ำ ๆผลิตจาก เหล็กกล้าเครื่องมือ ชุบแข็งชุบ น้ำมัน | ||
฿ 4,377.00 |
KUN HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 180 | 4003773015499 | หัว การขัดเงา:ชุบ โครเมี่ยม มือจับ สเปค:พร้อม สปริง แบบมีฉนวน 1,000 V (ทดสอบ ฉนวนกันความร้อน VDE) | สำหรับการลอกพลาสติกและ ยาง การเคลือบผิว จากสายเดี่ยวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.0 มม. หรือ พื้นที่หน้าตัด 10.0 มม. 2, สายไฟผสมและสายตีเกลียว มี สปริง เปิดและไม่จำเป็นต้องเปิดปากแม้ในระหว่างการทำงานซ้ำ ๆ ผลิตจาก เหล็กกล้าเครื่องมือ พิเศษ ชุบ น้ำมัน และ ชุบแข็ง |
เพียงแค่ปรับ สกรู ด้วยน็อตล็อกเพื่อให้ลอกออกได้ง่ายตามเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการปอกสายเดี่ยวเส้นผสมหรือเกลียวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 5.0 มม. หรือมีหน้าตัดสูงถึง 10.0 มม. 2 พร้อม การเคลือบผิว ยาง และพลาสติก
·เพียงแค่ปรับ สกรู ด้วยน็อตล็อคเพื่อให้ลอกออกได้ง่ายตามเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด
·ติดตั้ง สปริง
· หัว การขัดเงา:ชุบ โครเมี่ยม
· มือจับ สเปค:ฉนวนกันความร้อน 1,000 V
รหัสรุ่น |
---|
1106-160 |
1107-160 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มวล (ก.) |
JAN Code | สเปค | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,684.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 165 | 4003773010739 | หัว การขัดเงา:ชุบ โครเมี่ยม / ส สเปค มือจับ:แบบมีฉนวน 1,000 V (ทดสอบ ฉนวนกันความร้อน VDE) พร้อม สปริง | สำหรับการปอก (การ กำจัดการ การเคลือบผิว ) ยาง หรือพลาสติกเคลือบ คอร์/แกน เดี่ยวคอมโพสิตหรือ สายแลนมาตราฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 5.0 มม. หรือพื้นที่สูงสุด 10.0 มม. 2สปริง เปิดช่วยให้คีมนี้เปิดออกเพื่อใช้งานง่ายในการหยิบและปล่อยซ้ำ ๆผลิตจาก เหล็กกล้าเครื่องมือ ชุบแข็งชุบ น้ำมัน | ||
฿ 4,377.00 |
KUN HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 180 | 4003773015499 | หัว การขัดเงา:ชุบ โครเมี่ยม มือจับ สเปค:พร้อม สปริง แบบมีฉนวน 1,000 V (ทดสอบ ฉนวนกันความร้อน VDE) | สำหรับการลอกพลาสติกและ ยาง การเคลือบผิว จากสายเดี่ยวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.0 มม. หรือ พื้นที่หน้าตัด 10.0 มม. 2, สายไฟผสมและสายตีเกลียว มี สปริง เปิดและไม่จำเป็นต้องเปิดปากแม้ในระหว่างการทำงานซ้ำ ๆ ผลิตจาก เหล็กกล้าเครื่องมือ พิเศษ ชุบ น้ำมัน และ ชุบแข็ง |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก 1106-160
อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก 1107-160
หัว คีมปอกสายไฟ แบบมีฉนวน
ตัวอย่างการใช้งานเครื่อง คีมปอกสายไฟ แบบมีฉนวน
Part Number ของผลิตภัณฑ์ | ค่า การปอกของ ฉนวนกันความร้อน (เส้นผ่าศูนย์กลาง) | ค่า การปอกของ ฉนวนกันความร้อน ( แบบเหลี่ยม มิลลิเมตร) | AWG | มิลลิเมตร | ก. |
---|---|---|---|---|---|
11 06 160 | 5,0 | 10,0 | 7 | 160 | 166 |
11 07 160 | 5,0 | 10,0 | 7 | 160 | 180 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง