(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
GM77-M |
GM77-ME |
GM77-MEE |
GM77-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง x ยาว (มิลลิเมตร) |
ขนาด | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 893.42 |
GAS RESPIRATORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 117×97 | M | 255-0016 | 1 ชิ้น | ||
฿ 894.35 |
GAS RESPIRATORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 117×100 | ผม | 255-0024 | 1 ชิ้น | ||
฿ 913.91 |
GAS RESPIRATORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 122 × 103 | M / EE | 255-0032 | 1 ชิ้น | ||
฿ 893.11 |
GAS RESPIRATORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 109 × 93 | S | 255-0008 | 1 ชิ้น |
หน้ากากป้องกันแก๊สพิษที่ใช้กับกระป๋องที่ติดตั้งอย่างถูกต้องบนตัวหน้ากาก
[คุณสมบัติ]
·ออกแบบโดยคำนึงถึง รูปทรง โดยเฉลี่ยของใบหน้าชาวญี่ปุ่นโครงสร้างเบาะคู่ช่วยป้องกันการบุกรุกของสารพิษ
· การเชื่อมต่อสายไฟ สัมผัสเดียวช่วยให้สามารถใส่และถอด หน้ากาก ได้อย่างง่ายดาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานที่มีการสร้างก๊าซพิษที่ความเข้มข้นต่ำ (ใช้กระป๋องสำหรับก๊าซเป้าหมาย)
·งานเคลือบสเปรย์งานเคลือบผงงานเคลือบลูกกลิ้งงานสารกำจัดศัตรูพืช (อิมัลชัน / ผงเปียก / ผง) และงานก๊าซพิษอื่น ๆ
·สำหรับมาตรการตอบโต้ ortho-toluidine
รหัสรุ่น |
---|
GM77-M |
GM77-ME |
GM77-MEE |
GM77-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง x ยาว (มิลลิเมตร) |
ขนาด | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 893.42 |
GAS RESPIRATORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 117×97 | M | 255-0016 | 1 ชิ้น | ||
฿ 894.35 |
GAS RESPIRATORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 117×100 | ผม | 255-0024 | 1 ชิ้น | ||
฿ 913.91 |
GAS RESPIRATORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 122 × 103 | M / EE | 255-0032 | 1 ชิ้น | ||
฿ 893.11 |
GAS RESPIRATORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 109 × 93 | S | 255-0008 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง