• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Aluminum Trunk KA-59

Aluminum Trunk KA-59

A tough and stylish aluminum trunk that reliably protects your tools.

Part Number
KA-59
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งCubic Capacity
(L)
Characteristics Supplement
9 Day(s) or more 25This trunk has excellent design and durability. W cushions on lid side and body side can protect precious contents from shock. 2 kinds of urethane cushions and a tool panel are attached, providing great value for the price.With a key. With shoulder belts.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Tool set and tool box only Tool Box Toolbox Type Aluminum Case / Trunk Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) External Dimensions: 480 x 353 x 194, Internal Dimensions: 460×335×164
Case color Black Mass(g) 4800 Panel Size(mm) 420×300
Soft Wave-type Urethane(mm) 455×322×50 Soft Slashed Urethane (2 Sheets)(mm) 460×335×90

Please check the type/dimensions/specifications of the part KA-59 in the Aluminum Trunk KA-59 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KA-59 ในชุด Aluminum Trunk KA-59

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)