• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Coaxial Cable Stripper 1660-05

Coaxial Cable Stripper 1660-05

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

[Features]
· For stripping coaxial cables (RG58, RG59, RG62).
· Three layers (sheath/external conductor/insulator) can be stripped with one operation (after cutting, the unnecessary part is pulled out in three steps).
· Has three blades to facilitate use on three layers

Basic Specifications

  • Total Length(mm)
    105
  • Mass(g)
    73
  • JAN Code
    4003773044888

Catalog
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
6 Day(s) or more
-

Part Number : 1660-05
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Total Length(mm)
    105
  • Mass(g)
    73
  • JAN Code
    4003773044888
  • Specifications
    Supported Cables: RG58, RG59, RG62
  • Features
    (After making cuts, pull out the unnecessary parts on the three levels.) Has three blades to facilitate use on three layers. The cutting depths of the three blades can be independently adjusted using a hex bar wrench. Each blade interval cannot be adjusted. The body is plastic.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ