(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมย้ำ เอ็นสลีฟ 9753-08/9753-09

คีมย้ำ เอ็นสลีฟ 9753-08/9753-09

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 22,129.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
9753-08
9753-09
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสามารถในการจีบ
(ตารางมิลลิเมตร)
ความสามารถในการจีบ
(AWG)
JAN Code คุณสมบัติ

฿ 22,129.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 0.08-6 28-10 4003773040484 สามารถจีบโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับขนาดของเอ็นสลีฟ มี น้ำหนักเบา และกะทัดรัดและสามารถใช้งานการจีบได้อย่างง่ายดาย ชิ้นส่วนทั้งหมดภายใต้ โหลดไฟฟ้า ทำจาก เหล็กกล้าชนิดพิเศษ ที่ผ่านการ ชุบ น้ำมัน และการ การอบคืนตัว การชุบแข็ง จีบเป็น รูปทรง แบบสีเหลี่ยม ขนาด เอ็นสลีฟ มากสุด 2.5 ตารางมม. สามารถจีบได้โดยการสอดจากด้านข้าง

฿ 23,625.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 0.08-10+16 28-7+5 4003773044758 สามารถจีบโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับขนาดของเอ็นสลีฟ มี น้ำหนักเบา และกะทัดรัดและสามารถใช้งานการจีบได้อย่างง่ายดาย ชิ้นส่วนทั้งหมดภายใต้ โหลดไฟฟ้า ทำจาก เหล็กกล้าชนิดพิเศษ ที่ผ่านการ ชุบ น้ำมัน และการ การอบคืนตัว การชุบแข็ง จีบเป็น รูปทรง แบบสีเหลี่ยม โดยการเปลี่ยน ก้านโยก สามารถเลือกขนาดของปลอกที่จะจีบได้ตั้งแต่ 0.08-10.0 ตารางมม. หรือ 16.0 ตารางมม.

สเปค พื้นฐาน

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ประเภทคีม
    คีม
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    190
  • วัตถุ เดียว / คลองเลื่อย จำแนก
    รายการเดียว
  • มวล(ก.)
    475
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์ หลัก
  • สเปค
    การขัดเงา หัว : ขัดเงา มือจับ สเปค: สะดวกสบาย
  • บันทึก
    * ที่ มือจับ สบาย ( วัตถุ หลัก) เป็น แบบ ไม่มี มีฉนวน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับการจีบปลาย ปลอก สอดคล้องตามมาตรฐาน ข้อ 1 หรือข้อ 4 ของ DIN46228
·สำหรับงานจีบที่มีขั้ว ฯลฯ ที่ไม่ต้องใช้การบัดกรี
· สวม เอ็นสลีฟ จากด้านหน้าของ เครื่องมือ แล้ว จีบ
· รองรับการใช้งาน : เอ็นสลีฟ
· หัว การขัดเงา: ขัด
· สเปค มือจับ : ความสะดวกสบาย
·แบบสี่เหลี่ยม: 9753-08
:แบบหกเหลี่ยม9753-09

รหัสรุ่น
9753-08
9753-09
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสามารถในการจีบ
(ตารางมิลลิเมตร)
ความสามารถในการจีบ
(AWG)
JAN Code คุณสมบัติ

฿ 22,129.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 0.08-6 28-10 4003773040484 สามารถจีบโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับขนาดของเอ็นสลีฟ มี น้ำหนักเบา และกะทัดรัดและสามารถใช้งานการจีบได้อย่างง่ายดาย ชิ้นส่วนทั้งหมดภายใต้ โหลดไฟฟ้า ทำจาก เหล็กกล้าชนิดพิเศษ ที่ผ่านการ ชุบ น้ำมัน และการ การอบคืนตัว การชุบแข็ง จีบเป็น รูปทรง แบบสีเหลี่ยม ขนาด เอ็นสลีฟ มากสุด 2.5 ตารางมม. สามารถจีบได้โดยการสอดจากด้านข้าง

฿ 23,625.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 0.08-10+16 28-7+5 4003773044758 สามารถจีบโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับขนาดของเอ็นสลีฟ มี น้ำหนักเบา และกะทัดรัดและสามารถใช้งานการจีบได้อย่างง่ายดาย ชิ้นส่วนทั้งหมดภายใต้ โหลดไฟฟ้า ทำจาก เหล็กกล้าชนิดพิเศษ ที่ผ่านการ ชุบ น้ำมัน และการ การอบคืนตัว การชุบแข็ง จีบเป็น รูปทรง แบบสีเหลี่ยม โดยการเปลี่ยน ก้านโยก สามารถเลือกขนาดของปลอกที่จะจีบได้ตั้งแต่ 0.08-10.0 ตารางมม. หรือ 16.0 ตารางมม.

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1