• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
End Sleeve Crimping Pliers 9761-145

End Sleeve Crimping Pliers 9761-145

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

End sleeve crimping pliers that crimp the sleeve and conductor wire.
[Features]
· Reliably connect the sleeve and conductor by crimping using the labeled trapezoidal die shape.
· The material is oil-quenched and tempered chromium-vanadium electric steel.
[Applications]
· For crimping end sleeves up to 0.25–2.5 mm² that comply with DIN46228 Par. 1 and Par. 4.

(i)Caution

  • The image represented is "9761-145A."

Basic Specifications

Catalog

Japanese Only

Part Number
Single Item / Set Classification

Refine byกรองตาม

  • Single Item
  • Single item
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Crimping Capacity(mm2)

Refine byกรองตาม

  • 0.25-2.5
  • 0.25–2.5
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Crimping Capacity(AWG)

Refine byกรองตาม

  • 23-13
  • 23–13
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Body / Option

Refine byกรองตาม

  • Body
  • Main Body
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4003773023029
  • 4003773043980
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
Single Item
0.25-2.5
23-13
Main Body
4003773023029
6 Day(s) or more
-

Part Number : 9761-145A
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Pliers
  • Overall Length(mm)
    145
  • With or without Spring
    Not Included
  • Single Item / Set Classification
    Single Item
  • Mass(g)
    140
  • Crimping Capacity(mm2)
    0.25-2.5
  • Crimping Capacity(AWG)
    23-13
  • Body / Option
    Main Body
  • JAN Code
    4003773023029
  • Specifications
    Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating
  • Features
    Oil tempered and quenched vanadium steel is used for the material.
Single item
0.25–2.5
23–13
Body
4003773043980
6 Day(s) or more
-

Part Number : 9761-145F
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Pliers
  • Overall Length(mm)
    145
  • With or without Spring
    Not Included
  • Single Item / Set Classification
    Single item
  • Mass(g)
    140
  • Crimping Capacity(mm2)
    0.25–2.5
  • Crimping Capacity(AWG)
    23–13
  • Body / Option
    Body
  • JAN Code
    4003773043980
  • Specifications
    Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating
  • Features
    Oil-quenched and tempered vanadium steel.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ