(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมปากแหลมที่มีความแม่นยำสำหรับรู 4821-J

คีมปากแหลมที่มีความแม่นยำสำหรับรู 4821-J

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,570.54 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
4821-J01
4821-J11
4821-J21
4821-J41
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปลายเขี้ยว
(มิลลิเมตร)
รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน
(φmm)
JAN Code

฿ 2,439.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 130 0.9 8-13 4003773050339

฿ 1,570.54

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 130 1.25 12-25 4003773050216

฿ 1,609.84

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 165 1.8 19-60 4003773050223

฿ 4,544.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 305 3.2 85-140 4003773050346

สเปค พื้นฐาน

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ประเภทคีม
    คีม แหวน แน็ป
  • ก้านเพลา / รู
    สำหรับรู
  • มีหรือไม่มีสปริง
    ไม่มี
  • วัตถุ เดียว / คลองเลื่อย จำแนก
    รายการเดียว
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์ หลัก
  • สเปค
    ส่วนหัว: เคลือบกันสนิม, ที่จับ: เคลือบพลาสติก (กันลื่น)
  • คุณสมบัติ
    เนื่องจากปลาย มีพื้นที่ หน้าสัมผัส กว้าง จึงสามารถล็อคแหวนได้ โดยไม่ต้องบิดงอ ด้วย หัว รูปทรงที่เพรียวบางจึงสามารถทำงานในพื้นที่แคบได้ มีการใช้การ การเคลือบผิว ป้องกันการลื่นกับการ การเคลือบผิว พลาสติกของด้ามจับ ตัวผลิตภัณฑ์ ทำจากเหล็กไฟฟ้าโครเมี่ยมวานาเดียมที่หลอมขึ้นรูปด้วยความร้อน

รายละเอียดสินค้า

ปลาย หัว งอ 90° ทำจาก เหล็กกล้า สปริง พิเศษที่เหนียว อายุการใช้งานของเครื่องมือมากกว่า 10 เท่าของคีมถ่างแหวนล็อกทั่วไป ใช้ข้อต่อสกรู ที่เข้ากันได้อย่างราบรื่น ตัวเครื่อง ถูกดัดแปลงส่งผลให้มีความทนทานเป็นพิเศษ

[คุณสมบัติ]
· หัว งอ 90°
·ส่วนหัว: เคลือบกันสนิม
·คีม แหวน ล็อกที่ งานละเอียด KNIPEX: จับแหวนล็อกโดยไม่มีแรงบิดทำให้ทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว
· เคล็ดลับ : แหวน ยึดอยู่กับที่ สามารถถอดออกได้อย่างสบายใจ

รหัสรุ่น
4821-J01
4821-J11
4821-J21
4821-J41
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปลายเขี้ยว
(มิลลิเมตร)
รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน
(φmm)
JAN Code

฿ 2,439.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 130 0.9 8-13 4003773050339

฿ 1,570.54

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 130 1.25 12-25 4003773050216

฿ 1,609.84

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 165 1.8 19-60 4003773050223

฿ 4,544.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 305 3.2 85-140 4003773050346

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1